TIDA-00055
スタンドアロン同期整流スイッチ・モード、リチウムイオン・チャージャ(2 A FET付き)用リファレンス・デザイン
TIDA-00055
概要
このリファレンス・デザインは、リチウムイオン充電マネージメント IC 用のソリューションです。この設計では、同期整流スイッチ・モード電源変換を利用した高集積バッテリ充電 IC を使用して、効率的かつ包括的にシングル・セル・リチウムイオン・バッテリの充電を制御します。このソリューションは、IC の動作および性能を評価する便利な方法を提供します。
特長
- # シリーズ・セル:1 ~ 3S
- 最大入力電圧:16V
- 最大充電電流:2A
- トポロジー:スイッチ・モード
- 通信:スタンドアロン
- 機能:調整可能または固定された充電電圧
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR095.PDF (76 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1