TIDA-00088

10G SFP+ LR 光学モジュール対応フォーム・ファクタの TI の ONET 部品用完全リファレンス・デザイン

TIDA-00088

設計ファイル

概要

テキサス・インスツルメンツのこのリファレンス・デザインは、ONET1151L レーザー・ドライバ、ONET8551T 高ゲイン・トランスインピーダンス・アンプ(TIA)、および ONET1151P リミッティング・アンプの光学性能を実証する目的で設計されたものです。10.3125Gbps の SFP+ LR 光学モジュールと互換性のあるフォーム・ファクタで供給されており、SFP+ ホスト・ボードとユーザーに配慮した GUI で、お客様側で評価に要する時間を短縮できます。ONET の部品に加えて、このリファレンス・デザインには MSP430FR5728 マイコン(MCU)が実装されており、セットアップを制御できるほか、IC に 2.85V を供給するために使用する高効率の MicroSiP 降圧コンバータ TPS82693 を制御して、モジュールの消費電力を低減します。

特長
  • <1W の 10GBASE LR SFP+ トランシーバを実現
    • 低減された部品の消費電力(<1W)
    • 低い電源電圧(2.85V)
    • レシーバとトランスミッタの両方に対して高いマスク・マージンを確保
  • お客様側での評価期間を短縮
    • SFP+ ホスト・ボードとユーザーに配慮した GUI が付属
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU241.PDF (774 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR438.PDF (33 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC306.ZIP (248 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDR437.PDF (51 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

光学ネットワーク IC

ONET8551TRSSI 搭載、11.3Gbps、リミッティング トランスインピーダンス アンプ

データシート: PDF
光学ネットワーク IC

ONET1151L11.3 Gbps 低消費電力レーザー ダイオード ドライバ

データシート: PDF
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPS82693800mA、高効率 MicroSiP 降圧コンバータ (厚さ 1mm 未満)2.85Vout、スペクトラム拡散機能搭載

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR572616KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR572816KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00088 Test Results 2014/03/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。