TIDA-00117
シリアル・インターフェイス・デュアル 8 チャネル・リレー、LED、ステッパ・ドライバ
TIDA-00117
概要
このリファレンス・デザインでは、デュアル DRV8860 および MSP430 バリュー・ライン・マイコンを内蔵することで、リレー、LED、およびユニポーラ・ステッパ用の 16 チャネル下限側ドライバを実現します。このソリューションでは、各チャネルに対する 8V ~ 38V の電圧範囲と 200mA の電流、並列出力、短絡状態からの保護、オープン負荷検出などがサポートされています。DRV8860 のシリアル・インターフェイスとデイジーチェーン接続によって、最小入力 IO で多くの利点が得られるほか、出力チャネルを簡単に拡張できるようになります。革新的な通電時間と内部の自動 PWM デューティ制御によって、特にリレーとソレノイド駆動に対して明白に機能する省エネルギー機能を実現できます。PWM デューティ制御は、LED 輝度制御にも使用できます。この設計には、フル・ステップおよびハーフ・ステップのユニポーラ・ステッパ・モーター・コントロール・ロジックも内蔵されています。ドライブ段には短絡、低電圧、および過熱からの保護機能が内蔵されています。
特長
- 入力信号を最小限に抑えるためのシリアル・インターフェイス制御
- 入力 IO を増やすことなく、出力チャネルを簡単に拡張できるデイジーチェーン接続
- 各チャネルに対する 8V ~ 38V と 200mA の広い VM 範囲
- 出力電流を増やすための並列出力機能
- シリアル・インターフェイスを使用して出力状態と OCP/OL の異常をリードバックする診断機能
- 短絡、過電流、低電圧、および過熱からの内蔵保護機能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR301.PDF (104 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430F2350 — 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
データシート: PDF技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1