TIDA-00138
圧縮なしデジタル・ビデオ SerDes、ツイスト・ペア使用、車載カメラ・システム用
TIDA-00138
概要
The TIDA-00138 reference design is a high speed serial camera interface to connect a remote automotive camera module to a display or machine vision processing system. It uses TIs FPD-Link III SerDes technology to transmit uncompressed video data and bidirectional control signals over a twisted pair cable. Application examples are back-up camera, rear view camera, surround view system, arround view monitor, camera based park assist ssytems, mirror replacement, blind spot detection. This design incorporates the DS90UB901Q-Q1 and DS90UB902Q-Q1 devices to create the solution.
特長
- Support up to WVGA at 30 fps
- Equalizer compensates transmission medium losses
- OmniVision™ image sensor applications
- 14 bit Parallel Interface Solution
- Built In Self-Test (BIST)
- AEC-Q100 Serialilzer and Deserializer
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR617.PDF (73 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2