TIDA-00160

車載用 USB チャージャ、リニア・ドロップ補償付き、リファレンス・デザイン

TIDA-00160

設計ファイル

概要

TIDA-00160 リファレンス・デザインは、USB チャージャを評価および検証するための詳細なデータを提供するもので、USB 充電コントローラ、降圧コントローラ、シャント・アンプによって形成されています。

この設計は、バッテリ短絡の保護対策を実装した車載 USB 充電ポートの実例を示します。この設計はシャント・アンプを活用し、およそ 2 ~ 3m の長さのケーブルを使用してスマートフォン/タブレットを USB チャージャに接続したときに発生する Vdroop(電圧降下)の効果を補正することを意図しています。

特長
  • この製品の電流制限はプログラマブルであり、最大 3A に対応します。また、USB 充電の BC 1.2 規格に準拠したデバイスをサポートしており、2.7V、および 2.7V と 1.2V の D+/D- デバイダ・モードにも対応していることから、スマートフォン/タブレットを製造するほとんどの主要メーカーの製品で活用できます。
  • TPS2543-Q1 を直接置換可能、および BOM(部品表)の上でも互換性あり
  • このリファレンス・デザインで使用している TI 製デバイスは AEC-Q100 認定済み。
  • 業界標準の小型フットプリント・ベース・デバイスを想定した CDP/SDP のオート・スイッチをサポート。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU395.PDF (225 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDU353.PDF (987 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR648.PDF (132 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC135.ZIP (113 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR647.PDF (73 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR646.PDF (56 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ電流センス アンプ

INA213-Q1AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2546-Q1車載対応、USB 充電ポート コントローラとパワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

LM25117-Q1車載グレード、トラッキング機能搭載、4.5 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18503Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E001-Q1車載、USB 2.0 向け、VCC ピン、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00160 Overview 2014/06/16
* 試験報告書 TIDA-00160 Test Results 2014/05/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。