TIDA-00186
Bluetooth ワイヤレス・オーディオ通信システム一式、ヘッドセットおよびハンズフリー
TIDA-00186
概要
This reference design offers a complete wireless audio solution using the fully certified LMX9838 Bluetooth module. With Bluetooth Headset and Handsfree profiles implemented, the design is perfect for mono audio communication and control. With the support of an orderable evaluation module, built-in Bluetooth profiles, and free supporting software, this cost effective and simple design greatly reduces time-to-market. The TIDA-00186 design is based on the LMX9838DONGLE and Sedona Lite codec board.
特長
- Easy to implement with minimal BOM
- Built-in standard Bluetooth mono audio profiles, including Headset and Handsfree
- Requires no Bluetooth or RF expertise and experience
- Fully certified Bluetooth module: FCC, IC, CE, MIC
- Supported with orderable EVM, documented Bluetooth commands, application videos, and free software environment
- Complete Bluetooth solution for audio wireless communication and control
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR529.PDF (114 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00186 Test Results | 2014/04/14 |