TIDA-00188
産業アプリケーション向け IO-Link センサ・トランスミッタ リファレンスデザイン
TIDA-00188
概要
このリファレンス・デザインは、IO-Link センサ・トランスミッタ向けの迅速なプロトタイプ製作に適したプラットフォームを実現します。モジュール型の設計を採用しているので、さまざまなセクションを簡単に切り離して、任意のアナログ・センサまたはデジタル・センサとのインターフェイスを迅速かつシンプルに確立することができます。このデザインをプログラムする際に、包括的に検証済みの IO-Link PHY を活用している、包括的に検証済みの IO-Link スタックを使用しました。このデザインはデフォルトで、デジタル入力をエミュレートする 1 個のスイッチ、ステータス表示向けの 2 個の LED、および RTD をエミュレートする 1 個のポテンショメータ (24 ビット・フロント・エンドを使用して読み取り) で構成されています。これらすべてが、業界標準の M12 コネクタと互換性のある 6mm 幅の PCB に実装されています。
IO-Link センサ・トランスミッタを取り扱った、TIDA-00188 概要ビデオをご覧ください。
TMG の詳細については、こちらをクリックしてください。
特長
- RTD の性能:最大測定誤差:0.17℃ (-200℃ ~ 850℃)
- すぐに使用できる IO-Link v1.1 コネクティビティ (TMG スタック、PHY、M12 コネクタを搭載)
- 内製センサを PCB に容易に接続可能
- IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、および IEC 60255-5 規格に準拠した設計
産業用
- 静電容量性レベル・トランスミッタ
- 静電容量性圧力トランスミッタ
- コリオリ流量トランスミッタ
- 差動圧力流量トランスミッタ
- 電磁(MID)流量トランスミッタ
- 液体比重式圧力レベル・トランスミッタ
- インペラ / タービン流量トランスミッタ
- 誘導性 / 静電性位置センサ
- LVDT 位置センサ
- LVDT 圧力トランスミッタ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)パルス位置センサ
- Proximity switch
- レーダー / マイクロ波レベル・トランスミッタ
- 抵抗性圧力トランスミッタ
- シリコン圧力トランスミッタ
- 温度トランスミッタ
- 熱式質量流量トランスミッタ
- 超音波流量トランスミッタ
- 超音波レベル・トランスミッタ
- 超音波位置センサ
- 渦流量トランスミッタ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR719.PDF (54 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430FR5738 — 16KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24 MHz マイコン
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4