TIDA-00194

電源レギュレーションおよびディストリビューション、Intel SkyLake™プロセッサ・プラットフォーム用、リファレンス・デザイン

TIDA-00194

設計ファイル

概要

Intel SkyLake™ プロセッサ・プラットフォームのパワー・レギュレーション、ディストリビューション、シーケンシングに最適な TI のソリューション。高効率 DC/DC スイッチング・レギュレータと内蔵ロード・スイッチを活用した設計により、4 本の独立した電源レールと 21 個の異なる POL(ポイント・オブ・ロード)へのディストリビューションに対応しています。クワッド・チャネルのロード・スイッチと高効率の内蔵 DC/DC 降圧コンバータの採用により、ボード面積の大幅な縮小が可能です。さらに、ハイブリッド I2C/GPIO 制御により、GPIO の必要性を縮小もしくは完全に除去し、PCB レイアウトを簡潔にすることができます。2S/3S リチウムイオン・バッテリ・トポロジーをシミュレートし、入力電圧レンジ 4.5V ~ 15V で動作する設計です。オンボードの電源部品は、標準 USB ケーブル経由で PC ベースの GUI から制御可能。電力供給ステータスは、オンボード LED と PC グラフィックスの両方でリアルタイム表示されます。

特長
  • Intel SkyLake™ プロセッサ・プラットフォームをベースとして、コンシューマおよび産業用コンピューティング市場向け(超薄型 PC、タブレット PC、デスクトップ PC 、Chromebook、産業用 PC、コンピューティング・サーバー)にサイズを最適化した実用的な設計。
  • クワッド・チャネルのロード・スイッチと高集積 DC/DC コンバータの採用により、BOM(部品表)点数を 48% 削減、製造コストと在庫コストを抑えることができます。
  • ロード・スイッチと DC/DC コンバータによる通常の実装と比べて PCB フットプリントを 25% 以上削減。ディスクリートのスイッチング電源による実装との比較では、さらなる省スペース化を実現します。
  • スケーラブルで GPIO への依存度が小さいため、I2C/GPIO(いずれか、または両方)のハイブリッド制御プレーンを使用し、従来より最大 90% も少ない制御信号数で 21 個の異なる POL(ポイント・オブ・ロード)を制御できます。
  • スタンバイ消費電力を 38% 低減、動作時電力を 49% 低減。より長時間のバッテリ駆動を可能にします。
  • DC/DC コンバータの入力レンジ拡大により、ソリューション・サイズ全体を 2/3 に縮小しつつ高効率を実現。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU566.PDF (3120 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRAU0.PDF (64 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAU1.ZIP (3684 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRB29.PDF (102 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRAT9.PDF (1410 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ロード スイッチ

TPS22993I2C 制御機能搭載、4 チャネル、3.6V、1.2A、15mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS621303x3 QFN パッケージ封止、DCS-Control 機能搭載 3 ~ 17V、3A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS621513x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、1A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS621824V ~ 15V、6A、超小型、2 相、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00194 Test Results 2014/10/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。