TIDA-00243
ミニチュア・デュアル・モード無線レシーバ
TIDA-00243
概要
このボードは、SFF(小型フォーム・ファクタ)に搭載された、包括的な小型ワイヤレス・レシーバ・ソリューションです。出力は 5Vdc @1A であり、WPC または PMA に適合した業界標準のトランスミッタと組み合わせて、バッテリ動作デバイスに電力を供給または充電する目的で、このボードを使用できます。
特長
- WPC v1.1 および PMA 1.1 準拠の通信と制御機能
- 携帯電話、スマートフォン、ヘッドセット、デジタル・スチル・カメラ、ポータブル・メディア・プレーヤ、その他のハンドヘルド・デバイスで使用可能
- RX コイルと DC 出力の間に実装する必要があるのは IC のみ
- アプリケーションに合わせて性能を最適化する目的で出力はプログラマブル
- 既製の Wurth 製コイルと組み合わせると、この SFF ボードは包括的なワイヤレス・パワー・ソリューションを実現
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRA37.PDF (48 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2