TIDA-00250
圧電エアフロー・センサ
TIDA-00250
概要
This Piezoelectric Airflow Sensor is intended for use in systems that require fan airflow detection. This can include server intake/exhaust airflow detection, as well as desktop computer airflow. The Piezoelectric Airflow Sensor reference design is a simple, low cost solution which would help designers who are looking for a means to detect the presence or absence of fan airflow in existing systems.
特長
• Piezoelectric film sensor can be used in conjunction with an MSP430 microcontroller to provide a low-cost solution to detecting the presence or absence of fan airflow
• Small solution size with efficient layout considerations
• MSP430 LaunchPad BoosterPack form factor
• Easy to read GUI for interpreting airflow sensor results
• Circuit design has been tested and includes firmware, GUI, quick start quide
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。