TIDA-00251
システム側 Impedance Track バッテリ残量計
TIDA-00251
概要
TIDA-00251 リファレンス・デザインは、構成の容易なマイコン・ペリフェラルであり、シングル・セルのリチウムイオン・バッテリを対象にしたシステム側の残量計を実現します。このデバイスでは、ユーザーによる構成作業と、マイコン・ファームウェアの開発作業が最小限で済みます。このデザインでは、温度、電圧、電流を使用して、充電状態と、リチウムイオン再充電可能バッテリの状態を判定します。
特長
- 内蔵の LDO を通じて、バッテリから直接電力を供給
- ホスト・プロセッサと通信するための I2C インターフェイスを実装
- バッテリの充電状態を判定するためのホスト・アルゴリズム開発は不要
産業用
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR993.PDF (97 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | TIDA-00251 Test Results | 2014年 8月 5日 |