TIDA-00258

Supercapacitor マネージャ

TIDA-00258

設計ファイル

概要

このスーパーキャパシタ・マネージャは、統合型のシングルチップ・ソリューションであり、2 個、3 個、4 個、5 個いずれかの直列接続されたスーパーキャパシタの管理、制御、監視、保護を行うための豊富な機能を実装しています。さらに、個別のキャパシタの監視とバランス維持も実行すること、またはスタック電圧を測定するのみで最大 9 個の直列接続キャパシタに対応することができます。

特長
  • 2 個、3 個、4 個、5 個いずれかの直列接続されたスーパーキャパシタに対応する統合型マネージャ
  • 個別の IC を使用する必要なしで、最大 9 個の直列接続されたキャパシタで使用可能
  • キャパシタの監視とバランス維持
  • キャパシタ電圧のアクティブなバランス維持
  • この回路デザインはテスト済みで、ファームウェア、GUI、ユーザーズ・ガイド(英語)が付属した形で入手できます。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU391.PDF (534 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR730.PDF (208 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC466.ZIP (283 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR729.PDF (59 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ残量計

BQ33100フル統合型、シングルチップ、スーパーキャパシタの状態マネージャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00258 Test Results 2014/06/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。