TIDA-00266

ERM および LRA ハプティクス・リファレンス・デザイン、Bluetooth® 低エネルギー・リモート付き

TIDA-00266

設計ファイル

概要

This reference design features the DRV2605 Eccentric Rotating Mass (ERM) and Linear Resonant Actuator (LRA) Haptic Driver with integrated pre-licensed effect library from Immersion.  The board includes an LRA, alkaline battery pack, and can be programmed and controlled with  the included iOS™ App via the SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy (BLE) CC2541 wireless MCU.  The board can be used for prototyping and integrating haptics into any type of application including watches, fitness trackers, wearables, portable medical equipment, HMI, or anything that needs touch feedback.  The board can then be remotely controlled using the iOS App.  This board makes it quick and easy to integrate haptics into just about anything.

特長
  • Quickly integrate haptics into any application with this wirelessly-controlled haptic board
  • Features the DRV2605 Haptic driver with integrated pre-licensed effect library from Immersion Corporation.
  • Control the board using any iOS device via BLE to create effects and notifications
  • Mount the included LRA to any surface for quick prototyping
  • Begin using the full-featured Haptics integration kit featuring BLE by placing an order below

 

Haptic Bluetooth Kit App

The TI Haptic Bluetooth Kit App available on the Apple App Store controls the DRV2605EVM-BT board via Bluetooth low energy (BLE).  The app allows you to play predefined waveforms, create new waveform sequences, and assign waveform sequences to in-app notifications.

In addition, the app can be used to quickly configure the DRV2605’s internal register settings:  select between an ERM or LRA actuator, set the rated and overdrive voltages, configure and run auto-calibration, send direct I2C commands, as well as setup the board to respond to a GPIO trigger.

To download the app, please visit the Apple App Store

??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU431A.PDF (807 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDR857.PDF (190 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR858.PDF (209 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR859.PDF (137 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR861.ZIP (9468 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC502.ZIP (510 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR860.PDF (431 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ハプティクス ・モータ ー・ ドライバ

DRV2605波形ライブラリおよび自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス・ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS63051超小型シングル昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
バッテリ・チャージャ IC

BQ24232ダイナミック・パワー・マネージメント機能と 10.5V OVP 搭載、USB 対応 0.5A リチウムイオン・チャージャ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2541Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン

データシート: PDF

開発を始める

ソフトウェア

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

SLOC321 DRV2605EVM-BT iOS App Source v1.0

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00266 Test Results (Rev. A) 2014年 10月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ