TIDA-00278
オートモーティブ・クラスター Telltale ドライバ・リファレンス・デザイン
TIDA-00278
概要
この TI リファレンス・デザインは、車載クラスタの LED など、比較的中程度の負荷電力を必要とするシステムでの使用向けに設計された、モノリシック、中電圧、低電流電源の 12 ビット・シフト・レジスタ内蔵の車載用クラスタ表示ソリューションです。ミッドレンジ・クラスタ市場向けに最適化された車載用クラスタ・システム・ソリューション全体の一部です。このソリューション全体で 4.5 ~ 40V のシステム機能がサポートされており、コールド・クランク、スタート/ストップ、ロード・ダンプ状態などに対応できます。
特長
- 広い入力電圧範囲:4.5V ~ 40V により、コールド・クランク、スタート/ストップ、ロード・ダンプ状態などに対応可能
- 内部 MOSFET の RDSon が小さく高精度であることから、発熱が小さく、LED 通過出力電流の高精度化を実現
- 急峻ではないスイッチング時間:207ns の立ち上がり時間と 128ns の立ち下がり時間により、EMI を大幅に低減可能
- 過熱保護機能により、TLC6C5912-Q1 の過熱や損傷を防止可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRAP8.PDF (108 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | TIDA-00278 Features and Benefits | 2014年 11月 3日 | ||||
試験報告書 | TIDA-00278 Test Results | 2014年 9月 26日 |