TIDA-00311
小型化パルス・オキシメータ、リファレンス・デザイン
TIDA-00311
概要
ハイエンド臨床機器向けの小型パルス・オキシメータ(血中酸素飽和度計)のリファレンス・デザインです。小型フォーム・ファクタ・モジュールで、システム設計の簡素化と設計時間の短縮を可能にします。LED やフォトダイオード・センサとのインターフェイスに TI の AFE4403 アナログ・フロント・エンドを使用し、AFE からの情報の処理のためマイコン 1 個を搭載しています。TIDA-00010 と比較し、フォーム・ファクタを低減しています。
特長
- ペリフェラルによる酸素飽和度測定をサポート
- 酸素飽和度測定のため、AFE4403 とサード・パーティーの光学センサ・モジュールを搭載
- 各測定に関するアルゴリズム保持のための MSP430F5528 マイコン
- テスト済みリファレンス・デザインで、回路図、レイアウト、ガーバー・ファイル、BOM(部品表)など、設計に必要なすべてのツールが付属
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRAL9.PDF (194 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430F5528 — 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1