TIDA-00358

小型フォーム・ファクタ Bluetooth Low Energy(BLE)リファレンス・デザイン

TIDA-00358

設計ファイル

概要

Bluetooth® low energy (BLE) ワイヤレス・マイコン(MCU)の CC254x ファミリと、既存の基板にハンダ付けできるコンパクトな曲折型 F アンテナを組み合わせたリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、BLE ワイヤレス・マイコンのすべての I/O ピンにアクセスでき、既存のシステムで BLE コネクティビティの評価が可能です。サンプル・アプリケーションを含むロイヤリティ・フリーの TI の BLE stack との互換性があり、より迅速な評価が可能です。

特長
  • 車載規格準拠の CC2541-Q1 も提供(注:CC2541 のピン配置を一部変更)
  • Bluetooth Low Energy(BLE)アンテナ設計のためのリファレンス・デザインを提供 - 低コストのトレース・アンテナを活用
  • アンテナの性能に関するテスト・データを提供
  • 22 本の機能ピンが利用可能
  • 2 個 の SPI ポート/UART ポート
  • I2C ポート
  • 2 個の GPIO ポートに 20mA のドライブ能力
  • 21 のマルチプレックス GPIO
  • 8 チャネル対応の ADC
  • 32kHz ベースのスリープ・タイマ
  • TI のワイヤレス機能などを使用する際には、BLE ファームウェアと iOS アプリケーション・ソフトウェアを無料で使用でき、開発時間を短縮できます
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU690.ZIP (1253 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDC815A.ZIP (1664 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRC60.PDF (182 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRC61.PDF (219 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC814.ZIP (304 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載ワイヤレス接続製品

CC2541-Q1車載認証済み、SimpleLink Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TIDA-00358 Quick Start Guide 2014年 12月 11日
試験報告書 TIDA-00358 Test Results 2014年 12月 11日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
BLE-STACK Bluetooth Low Energy ソフトウェア・スタック

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ