TIDA-00388
低ノイズ、リニア・レギュレータ +DC/DC ソリューション、高性能過渡応答付
TIDA-00388
概要
このリファレンス・デザインでは、低雑音の LDO と DC/DC コンバータの両方を採用しており、両方とも 3A の出力電流を供給できます。 DC/DC のデザインでは、過渡応答を 5% 以内に維持することを重視しています。この数値は、デジタル負荷にコア電圧を供給するときの要件です。 LDO 出力も、良好な過渡応答と低雑音(< 15μVRMS)を達成しており、敏感なクロック回路やデジタル I/O への電力供給に最適です。
特長
- 小型ソリューション・サイズ(400 mm2 以下)でデュアル 3A 出力
- 出力が 1.2V、300mA から、1A/µs の速度で 3A に変動したときの過渡ドループは 3.3%
- DC/DC 出力電圧リップルは、ピーク・ツー・ピークで 10mV 未満
- スイッチング周波数 750kHz、IOUT = 3A のときに、54dB の高い LDO PSRR(電源除去比)
- 10Hz ~ 100kHz の範囲で、LDO 出力雑音は 15µV RMS 未満
- 1.2V と 1.5V 両方の出力で、単調な電圧ランプ
| 出力電圧オプション | TIDA-00388.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 3.12 |
| Vin(最大)(V) | 5.5 |
| Vout (Nom) (V) | 1.5 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 4.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- Integrated Switch^Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBV1.PDF (57 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00388 Test Results | 2014/11/20 |