TIDA-00404
OBSOLETE-信号処理機能の付いたデジタル入力、閉ループ、2.1 Class-D オーディオ アンプ システムのリファレンス デザイン
TIDA-00404
概要
この 2.1 オーディオ アンプ ソリューションは、モノラル サブウーファーの追加によりステレオ オーディオ システムの音質を向上可能な、出力 10W 以下のアプリケーション向けに設計されています。左右のオーディオ チャネル用にステレオ TAS5756M Class-D IC アンプが実装され、TAS5760M Class-D アンプがモノラルのバス チャネルを提供します。バイクワッド フィルタ、ダイナミック バス エンハンスメント、その他の miniDSP 処理ブロックにより、完全に調整可能な 2.1 設計が実現し、ほぼあらゆるオーディオ システムやアプリケーションに統合できます。TAS5756M の出力フィルタは、ソリューションの小型化とコスト削減が重視されるサウンドバーや Bluetooth スピーカに簡単に組み込めるよう小さなフットプリントで設計されています。
特長
- 次世代の閉ループ中出力アンプで優れたオーディオ性能を実現
- PurePath HybridFlow Processing により、小型から中型のスピーカのサウンドを向上
- 12V 電源で高効率を実現する 10W の Class-D 出力
- TAS5756 のステレオ チャネル用のインダクタフリー (フェライト ビーズ) フィルタにより、2.1 のシステム コストとフットプリントを削減
- マザーボード経由でホスト コンピュータに接続して設計評価が可能
- デジタル オーディオ ソースからのシステム入力
産業用
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。