TIDA-00405

3D プリンタ・コントローラ(12V)

TIDA-00405

設計ファイル

概要

この設計は、3 軸、シングル・エクストルーダ(射出成形機)ベースの 3D プリンタを制御するための包括的なシステムです。このシステムは MSP430F5529 ローンチパッドの管理下で、DRV8846 を使用してステッパ・モーターを高精度制御します。CSD18534Q5A は、ホット・ベッド(ヒート・ベッド)ヒーター、エクストルーダー・ヒーター、および冷却ファンのローサイド・スイッチとして使用します。DRV5033 ホール・センサは、非接触型制限スイッチとして機能します。

特長
  • マイコン、ステッパ・ドライバ、ヒーター出力、センサ入力、SD カード・スロットで形成された包括的な 3D プリンタ・コントローラ。
  • DRV8846 のアダプティブ減衰機能を活用した、ステッパ・モーターの高精度電流レギュレーション
  • ホール・センサによる非接触型制限スイッチは、汚染物質への耐性を備え、磨耗なし
  • 7.8mΩ の Rds(ON) の低抵抗を達成した CSD18534Q5A からの大電流ヒーター出力
  • 12V シングル電源で動作
  • 包括的にテストされた実績あるシステム
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU660.PDF (16490 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRBY2.PDF (140 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRBY3.PDF (228 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRBY4.PDF (301 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC780.ZIP (2751 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18534Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430F5529128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
ステッパ・モーター・ドライバ

DRV88461/32 マイクロステップ機能とスマート・チューニング・アダプティブ減衰機能を搭載した、18V、1.4A のバイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ

データシート: PDF | HTML
ホール・エフェクトのラッチとスイッチ

DRV5033高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、オムニポーラ・スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Spin your stepper automatically PDF | HTML 2016年 3月 3日
技術記事 Under the hood of a 3-D printer – Part 1 PDF | HTML 2015年 6月 9日
試験報告書 TIDA-00405 Test Results 2014年 11月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ