TIDA-00417
2 ポート 40GbE/10GbE QSFP+ シグナル・コンディショナ、リファレンス・デザイン
TIDA-00417
概要
This verified reference design is a signal conditioning solution for front-port QSFP+ supporting two 40GbE ports compatible with 40G-CR4/SR4/LR4 and 10G SFF-8431 requirements. The design is applicable to optical and passive/active copper cables. It allows for reach extension between the Switch ASIC and the front-port QSFP+ which is often required for the outermost ports of a Top-of-Rack (ToR) switch or for add-in mezzanine implementations of QSFP+ line cards.
特長
- Front-port stacked QSFP+ implementation with signal conditioning to support 40GbE/10GbE optical and passive copper
- Extends reach between Switch and front-port by up to 3x beyond nPPI/SFF-8431 host channel loss limit
- Low-power/low-cost solution for front-port signal conditioning
- Applicable to Top-of-Rack (ToR) switch and line card systems
- Single power supply, no firmware required, no heatsink required, no reference clock required
- Lab-tested HW example including 40GbE/10GbE-specific test data
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCH3.PDF (83 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3