TIDA-00473
ユニバーサル入力 10W、高効率低コスト電源、絶縁複数出力付
TIDA-00473
概要
The TIDA-00473 is a reference design of universal input, 10-W high efficiency, low cost power supply with three isolated outputs. This is a Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) flyback converter without Optical-Coupler and external MOSFET. The hardware is designed and tested to pass conducted emissions, surge, and EFT testing as per the EN55014 requirements for household appliances. This can be used in applications like cooker hoods and other appliances wherever motor drive along with user interface is involved.
特長
- Universal input voltage range to address customer needs across all regions
- Up to 700-V Start-Up and Smart Power Management Enables < 30-mW Standby Power
- Primary Side Regulation (PSR) control eliminates the optical-coupler
- Multiple operating modes and valley switching for optimum efficiency over entire operating range
- Valley Switching and Frequency Dithering to Ease EMI Compliance
- No need of external voltage compensation components
- Meets the requirements of Conducted Emissions standard – EN55022 class B
- Meets the requirements of EFT norm IEC6000-4-4 & Surge norm IEC61000-4-5
- Small Use PCB form factor (72 x 65 mm)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRI51.PDF (211 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2