TIDA-00476

高効率、多用途双方向パワー・コンバータ、エネルギ保存および DC 家庭向けソリューション用

TIDA-00476

設計ファイル

概要

TIDA-00476 is comprised of a single DC-DC power stage, which can work as a synchronous buck converter or a synchronous boost converter, enabling bidirectional power flow between DC power source and energy storage system. Operating in synchronous buck mode, the system works as a MPPT controlled DC-DC converter which can charge a battery from a solar panel or DC Source. The same power stage can be operated as a synchronous boost to drive a DC load with configurable constant current and constant voltage limits (CC/CV), from an energy storage system such as lead acid battery. The power stage is digitally controlled by a MSP430 microcontroller, which implements the closed loop for controlling the power stage with required algorithms for MPPT, battery charge profiling and DC-Power conversion for load.

特長
  • Single bidirectional power stage working as both synchronous buck battery charger and synchronous boost CC/CV converter.
  • High efficiency of 95% as charger to store energy and 90% as CC/CV converter to power loads.
  • Perturb & Observe (P&O) based MPPT tracking algorithm.
  • Robust Power stage with built in protection for Overcurrent, Overvoltage and Reverse Polarity Connection.
  • Fully tested and validated as a MPPT based lead acid battery charger and CC/CV converter with LED & resistive loads.
  • Simple use PCB form factor of 85 x 50 mm. provides a ready platform for single stage bidirectional power conversion needs of energy storage, DC Home and low power UPS systems.
出力電圧オプション TIDA-00476.1 TIDA-00476.2
Vin(最小)(V) 14 10.5
Vin(最大)(V) 44 14.4
Vout (Nom) (V) 14.4 45
Iout(最大)(V) 5 .7
出力電力(W) 72 31.5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Boost- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAN2.PDF (1763 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRH21.PDF (332 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRH20.PDF (238 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRH23.ZIP (2347 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAX8.ZIP (926 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRH22.PDF (3191 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRH19.PDF (737 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コンバータ

UCC28880非絶縁型 AC/DC 変換向け、高電圧スイッチャ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F51328KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz MCU

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD88539NDデュアル SO-8 封止、28mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

LM5109A8V UVLO 搭載、1A、100V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA170シングル、36V、1.2MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCBZ5 — TIDA-00476 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00476 高効率、多用途双方向パワー・コンバータ、エネルギ保存および DC 家庭向けソリューション用
ダウンロードオプション

TIDCBZ5 TIDA-00476 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/03/29
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00476 高効率、多用途双方向パワー・コンバータ、エネルギ保存および DC 家庭向けソリューション用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbz5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbz5/tidcbz5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBZ5. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Highly-Efficient Versatile Bidirectional Power Converter Design Guide 2015/09/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。