TIDA-00510
高電力密度 12V 入力、100W 同期整流 DC/DC ステップダウン降圧コンバータ、Inductor-On-Top 付き
TIDA-00510
概要
The TPS53355 Inductor-On-Top step-down buck converter design enables high power density through reduction of X-Y PCB area by placing the output inductor on top of the IC and results in 92% minimum efficiency for 66W and 100W output power designs (3.3V and 5V output) requiring only 4x100µF ceramic output caps.
特長
- 94% Efficiency at 12VIN, 5Vout,20A output current, 650KHz
- 6W power loss at 100W Output Power
- 14mV Output Voltage Ripple at 20A output current
- Only 4x100µF output ceramic capacitors
- 27mV Output Voltage Overrshoot in response to 5A to a 10A load increase, 2.5A/µs
- 58.7°C IC case temperature at 5Vout and 20A output current (100W Output Power)
出力電圧オプション | TIDA-00510.1 | TIDA-00510.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 20 | 20 |
Output Power (W) | 100 | 66 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREE8.PDF (113 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3