TIDA-00514
電源の MUX 化、および、逆電流ブロッキング用ロード・スイッチ、リファレンス・デザイン
TIDA-00514
概要
複数の電力供給源から電力を受け入れることができるシステムで、複数の電力供給源の間で切り替えを行うときに、シームレスな遷移を実現するのは、時には困難なことがあります。特に、逆電流が流れる事態を防止する必要がある場合です。このリファレンス・デザインは、2 個のロード・スイッチを使用して 2 個の電力供給源の間でマルチプレクスを実施し、逆電流を防止する方法を提示します。
特長
- TPS22959 - 2:1 パワー・マルチプレクサ (MUX) の特長:
- 5.5V、15A、4.4mΩ (VBIAS = 5V 時の代表値)
- 最適化済みの RC 回路が、メイク・ビフォー・ブレイク (2 番目の電源との接続を確立した後に、最初の電源との接続を解除) ロジックを確実に実現
- 単一の GPIO を使用して、電力供給源の選択を制御
- TPS22959 - 逆電流保護回路の特長:
- 5.5V、15A、8.8mΩ (VBIAS = 5V 時の代表値)
- 一方の電力供給源が無効になっているときは、双方向スイッチが逆電流を防止
- 調整可能な立ち上がり時間
産業用
- 気中遮断器(ACB)
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- 分析ラボ計測器
- 車載インターフェイスと通信向けハードウェア イン ザ ループ (HIL) テスタ
- 包括的なレーダー システム
- 卓上デジタル・マルチメータ(DMM)
- ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)
- デジタイザ (50MSPS 超)
- 飛行制御ユニット
- 包括的権限デジタル・エンジン制御 (FADEC)
- GPS レシーバ
- インターコネクト / ディストリビューション・ボックス
- 近赤外線(NIR)分光器:卓上型
- オシロスコープ(DSO):卓上
- オシロスコープ(DSO):モジュール型
- メモリと半導体の試験装置
- Signal generator
- ソーラー充電コントローラ
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- 計量器
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFP4.PDF (74 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1