TIDA-00535

パワー・マネージメント・ソリューション、オートモーティブ CMOS イメージャおよびデータ・シリアライザ用、リファレンス・デザイン

TIDA-00535

設計ファイル

概要

The TIDA-00535 reference design provides a power management solution for automotive imaging system using the voltage regulators LP5907-Q1, LP5907 and LM436002-Q1 to provide low noise  voltage rails of 1.5V , 1.8 V and 3.3 V to CMOS high dynamic range camera, DS90UB913A-Q1 FPD-Link Serializer chipset and clock oscillator.

特長
  • Space optimized power management solution for CMOS sensor and Serializer
  • Cost optimize solution
  • Test data and design recommendations for power management section of the system
  • Components in this design are available in Automotive AEC Q100 Qualified Grade 1.
  • Nominal input voltage 12 V. Range from VIN+0.3 V to 36 V
  • Output voltage rails:3.3V, 1.8V and 1.5V
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA54.PDF (1455 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRG97.PDF (241 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRG98.PDF (196 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAP8.ZIP (903 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRG99.PDF (671 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907-Q1車載、低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM43602-Q1車載認証済み 3.5V ~ 36V、2A 同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
FPD-Link SerDes

DS90UB913A-Q125 ~ 100MHz、10 ビットと 12 ビット、FPD-Link III シリアライザ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Power Management for Automotive CMOS Imager and Data Serializer Design Guide 2015年 6月 18日
技術記事 How LDOs meet power requirements for automobile camera modules PDF | HTML 2016年 1月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ