TIDA-00573
オートモーティブ 4 チャネル・クラス D アンプ、リファレンス・デザイン、ヘッド・ユニット用
TIDA-00573
概要
TIDA-00573 リファレンス・デザインは、一般的な Class AB アンプのフォーム・ファクタで評価できる、Class D ベースのアンプ・ソリューションを実現します。このデザインは、オーディオ・アンプ特有の発熱問題を解消しているほか、Class D アンプのスイッチング・ノイズを最小化しています。このデザインは 2 つのセクションで構成されており、最初のセクションはオーディオ・アンプ・モジュールを対象とし、2 番目のセクションはこのデザインをベース基板に統合するために必要な回路を対象にしています。これらのボードを組み合わせると、デザインのスタンドアロン性能テストを実施できます。
特長
- ロード・ダンプ条件に対応可能
- サイズとスペースを最適化した設計
- CISPR-25 テスト済みの EMI
- 最小電圧 5.6V でのスタート / ストップ動作に対応可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRK83.ZIP (210 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
スピーカ・アンプ
TAS5404-Q1 — 車載、I2C 診断機能とロード・ダンプ対応機能搭載、26W、4 チャネル、6 ~ 18V、アナログ SE (シングルエンド) 入力 Class-D オーディオ・アンプ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Automotive 4-Channel Class D Amplifier for Head Unit Design Guide | 2015年 12月 4日 |