TIDA-00583

5V/1.6A & 12V/10mA AC/DC フライバック PSU、低 AC ライン入力リファレンス・デザインに最適化された E メータ・アプリケーション用

TIDA-00583

設計ファイル

概要

The TIDA-00583 is a Flyback converter which can operate in very low AC line input (Minimum 45Vac) and provide a regulated, fully-isolated 5V@1.6A output for communication model of E-meter, as well as another low-power 12V non-isolated output. Featuring TIs UCC28722 PSR controller which provides accurate voltage and constant current regulation with primary-side feedback, and bipolar power switch the design eliminates opto-coupler feedback circuits and reduces system cost.

特長
  • Wide Input range from 45Vac to 265Vac
  • Multi outputs with 5V/1.6A (2.2A peak) and 12V/10mA(non-isolated)
  • Average 4-point efficiency of 73.8% or higher
  • 72% or higher efficiency at full power (5V/2.2A)
  • Low output ripple at full load, less than 150mV
  • Low system cost due to use of PSR control, BJT switch and single layer PCB
出力電圧オプション TIDA-00583.1 TIDA-00583.2
Vin (Min) (V) 45 45
Vin (Max) (V) 265 265
Vout (Nom) (V) 5 12
Iout (Max) (A) 1.6 .01
Output Power (W) 8 .12
Isolated/Non-Isolated Isolated Non-Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- DCM Flyback- DCM
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA24.PDF (3169 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRF31.PDF (238 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRF32.PDF (85 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAE5.ZIP (228 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28722バイポーラ・パワー・デバイス向け、1 次側レギュレーション搭載、低コスト CVCC フライバック・コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00583 Test Results 2015年 6月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ