TIDA-00591
統合型 3A NVDC 1S バッテリ・チャージャ、リファレンス・デザイン
TIDA-00591
概要
The bq24298 is a highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management device for 1 cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smart phone and tablet applications. Its low impedance power path optimizes switch-mode operation efficiency, reduces battery charging time and extends battery life during discharging phase.
特長
- Support up to 3A charging current
- Highly integrated solution with the highest efficiency
- Support Shipping Mode and System Reset
- I2C Forced BATFET Off with Delay (9 s Typ)
- Both host control and autonomous charging when the host is not available
- Integrated low Rdson battery FET for long battery run time
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFJ2.PDF (87 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1