TIDA-00614
30A レンジ双方向電流シャントモニター、リファレンス設計
TIDA-00614
概要
この検証済みデザインは、-40℃ ~ +85℃ の温度範囲にわたって最大 36V のコモンモード電圧を伝送するバスで、30A の範囲にわたる電流を高精度測定することができます。このデザインは、グランドを基準にする場合は 0A ~ 30A の電流、また 16V を基準にする場合は -30A ~ 0A の電流を測定できます。 このデザインは 2 個の INA250A2 デバイスの出力を合計し、グランドを基準とする出力電圧を生成します。 INA250 は、電圧出力型の電流センス・アンプ・ファミリであり、内部シャント抵抗を統合して、高精度の電流測定を実現しています。
特長
• 良好な放熱特性を実現したコンパクトなレイアウト
• シャント統合型の電流センス・アンプを並列配置する方法で、30A の連続電流を測定
• フルレンジの正極性、フルレンジの負極性、または正負双方向の極性による部分的な範囲で電流を測定する構成が可能
• この回路デザインはテスト済みであり、技術資料、データ、レイアウト・ファイルが付属
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGG7.PDF (43 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1