TIDA-00617
クラス 4 高効率駆動フライバック・コンバータ(5V/5A)、PoE PD アプリケーション用、リファレンス・デザイン
TIDA-00617
概要
The TIDA-00617 reference design uses the TPS23751 PoE PD controller in a high effciency (driven) synch flyback converter capable of 5V at 5A.
特長
- Ethernet Alliance certified for receiving Class 4 power
- IEEE802.3.at compliant
- 93% high efficiency (converter only)
- Test Report is Included
出力電圧オプション | TIDA-00617.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 21.6 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 25 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Synchronous^POE |
エンタープライズ・システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFW0.PDF (253 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3