TIDA-00618

8.5W 2 出力(5V/12V)ユニバーサル入力 AC/DC 絶縁フライバック、PSR 付リファレンス・デザイン

TIDA-00618

設計ファイル

概要

The TIDA-00618 reference design is a Primary Side Regulation switcher which provides isolated dual outputs, 5V and 12V rails, with DC stacking of the secondaries to provide output voltage regulation that is equivalent to opto-coupler based solution.

Low system parts count and built in advanced protection features result in a cost-effective solution with an average efficiency of nearly 75% at 230V

特長
  • Isolated 5V and 12V output at 500mA maximum
  • Conducted EMI compliant
  • 100ms typical start-up time
  • Primary side control eliminates need for optocoupler
  • Input under & Output over voltage protection
  • Primary over current protection
  • Controlled start up and restart after fault Protection
出力電圧オプション TIDA-00618.1 TIDA-00618.2
Vin(最小)(V) 85 85
Vin(最大)(V) 265 265
Vout (Nom) (V) 5 12
Iout(最大)(V) .5 .5
出力電力(W) 2.5 6
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ AC AC
トポロジ Flyback- DCM Flyback- DCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAD0.PDF (813 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRG78.PDF (106 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRG77.PDF (31 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAP0.ZIP (253 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRG76.PDF (238 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コンバータ

UCC28911定電圧、定電流、1 次側レギュレーション機能搭載、700V フライバック スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00618 Test Results 2015/07/28
技術記事 Designing multiple output converters with primary side sensing PDF | HTML 2015/08/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。