TIDA-00623
OBSOLETE-小型 5W ワイヤレス パワー トランスミッタのリファレンス デザイン
TIDA-00623
概要
TIDA-00623 ワイヤレス パワー リファレンス デザインは、コンパクトな 1 平方インチの基板面積で、実用的なレイアウトを採用しています。bq500511 デジタル チップと bq50002 アナログ フロント エンド Gen3 トランスミッタ ソリューションを組み合わせたコスト競争力の高いソリューションを提供し、使いやすさと高い製品品質を実現します。このデザインは、パーソナル エレクトロニクス、産業用システム、医療用システムなどで、お客様のアプリケーションの開始点またはプロトタイプ デザインとして使用できます。
特長
- 5W ワイヤレス パワー トランスミッタ
- CKT レイアウト面積が 1 平方インチ、直径 28mm のソリューション
- Wireless Power Consortium の V1.2 Type A5 および A11 トランスミッタ仕様に準拠
- 2 個の IC で構成された低コスト ソリューション
- Ping 実行中の低システム スタンバイ電力:わずか 30mW
- 75% のピーク システム効率
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。