TIDA-00628

スナバレス、非絶縁 AC/DC フライバック・コンバータ、リファレンス・デザイン、簡易トランス付

TIDA-00628

設計ファイル

概要

TIDA-00628 is a 15V/6.5W non-isolated, single output, AC/DC Flyback power supply that is capable of operating from wide input voltage ranging from 85Vac to 440Vac. This design demonstrates 2 key features (1) the elimination of snubber components enabled by use of a high-voltage bipolar transistor and (2) simplified transformer design with no need for an auxilliary winding.  Low system parts count and built in advanced protection features result in a cost-effective solution for electricity meters and industrial designs.

特長
  • Input voltage up to 440Vrms, 15V/6.5W output
  • No snubber - reduces BoM count and PCB area
  • BJT switch to reduce system cost
  • Non Isolated output allows simplified transformer with no auxilliary winding
  • Typical efficiency of 80% at 230V, 6.5W
  • Compliant with Conducted Emissions: CISPR 22, Class B
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAN6A.PDF (1264 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRH29.PDF (321 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRH30.PDF (40 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRH31.PDF (108 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRH33.ZIP (953 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAY2.ZIP (447 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRH32.PDF (4281 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28722バイポーラ・パワー・デバイス向け、1 次側レギュレーション搭載、低コスト CVCC フライバック・コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド 6.5-W Snubberless Flyback Converter Using BJT Primary Switch Design Guide (Rev. A) 2016年 1月 27日
ユーザー・ガイド TIDA-00628 Transformer Specification (Wurth Elektronik) 2015年 8月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ