TIDA-00640
太陽電池モジュール・レベル・パワー・エレクトロニクス向け電圧、電流、温度監視のリファレンス・デザイン
TIDA-00640
概要
The TIDA-00640 verified reference design provides an overview on how to implement a solar module level monitoring and communication sub-system. This design addresses the key need of a highly cost optimized monitoring and communication sub-system for solar Module Level Power Electronics (MLPE). This design showcases a highly integrated solution for accurate voltage, current and temperature monitoring along with ZigBee communication using CC2538 to enable Solar Module level monitoring.
特長
- <2% voltage measurement error
- <2.5% current measurement error
- CC2538 M3 SoC for ZigBee communication
- PCB based antenna with simplified filtering circuitry
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRP91.PDF (33 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1