TIDA-00711

24V/36V/48V バッテリ システム / UPS 向け、50W、効率 92% のコンパクト絶縁型 DC/DC のリファレンス デザイン

TIDA-00711

設計ファイル

概要

TIDA-00711 設計は、小型、低コスト、高効率のデュアル出力 50W 絶縁型 DC/DC コンバータ ソリューションで、無停電電源 (UPS)、エネルギー ストレージ バンク、 内部動作用に安定化電源と絶縁電源を必要とするバッテリ動作システムでの使用向けに設計されています。このリファレンス デザインは、広い入力電圧範囲の電流モード コントローラである LM5020 を使用して実装した絶縁型 SEPIC コンバータです。このデザインは、384x シリーズ コントローラを使用して実現した標準的なフライバック設計に比べて、外付け部品点数が最小限であるため、低コストを実現できます。さらに、このデザインは 300kHz の高いスイッチング周波数で動作するため、磁気素子の小型化と電力密度の高いソリューションを実現できます。TIDA-00711 デザインは、出力過電流と入力低電圧の保護機能を内蔵しています。ハードウェアは、伝導型電磁波規格 EN55011/22 Class A に適合することがテストで実証されています。

特長
  • 18V ~ 60V の電圧範囲で、リチウムイオン、リチウムポリマー、鉛蓄電池などの電池を使用して、幅広いアプリケーションに電力を供給できる設計
  • 24VDC で 92%、48VDC で 90% の高い動作効率
  • 高電力密度ソリューション (40 x 48 x 20mm) は、最終製品プラットフォームのフォーム ファクタ最適化に有用
  • デュアル出力:12V/3A および 12V_ISO/1.0A、±1% 未満の厳格なロード レギュレーション、±3% 未満のクロス レギュレーションを実現
  • 出力短絡、過負荷、入力低電圧ロックアウトの堅牢な電源保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCO3A.PDF (5590 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRPH7.PDF (165 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPH6.PDF (52 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPH9.ZIP (2015 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD31.ZIP (499 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPH8.PDF (559 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPH5.PDF (461 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

LM502013 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード PWM、昇圧 / フライバック / SEPIC コントローラ

データシート: PDF
MOSFET

CSD19534Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、15.1mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 50W, 91% Efficiency, Low Cost, Compact Isolated DC-DC Converter Design Guide (Rev. A) 2016/12/15
アプリケーション・ノート SEPIC outperforms the flyback, John Betten and Robert Kollman 2017/01/04
アプリケーション・ノート TPS55340を使用したSEPICコンバータ (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2014/03/17
アナログ デザイン ジャーナル Benefits of a coupled-inductor SEPIC converter 2011/06/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。