TIDA-00715
高ダイナミックレンジ・ヘッドフォン・ドライバ、リファレンス・デザイン、電圧出力、差動オーディオ DAC 用
TIDA-00715
概要
A low THD+N amplifier signal chain for driving headphones is presented. The design walks through various factors to consider in order to optimize performance based on customer needs.
特長
- Ultra-low distortion, THD+N < 0.0003%
- Low power consumption, 18.25mW/channel
- Ability to drive 50mW of output power into 32Ω headphone load without sacrificing performance
- Compact design ideal for portable application
- Low-power mode to save power in portable applications
- The circuit performance is thoroughly whetted and includes the entire amplifier singal-chain and a design guide that walks the user throguh various options to consider when designing a headphone amplifier
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRI29.PDF (92 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | High Dynamic-Range Headphone Driver for DACs Design Guide | 2015年 9月 17日 |