TIDA-00718
小型、低ノイズ、および、高 PSRR 電源、リファレンス・デザイン、CMOS イメージ・センサ用
TIDA-00718
概要
The TIDA-00718 reference design provides a small size and high input voltage ripple rejection power supply to provide a stable and clean voltage source for CMOS image sensors. In this design a main power rail of 5 V from battery, Power over Ethernet (PoE) or DC adaptor is regulated down to three voltage rails: 3.3 V, 1.8 V and 1.2 V.
This solution can be utilized in consumer electronics and commercial applications as IP Network Cameras, Analog Security Camera, Video Doorbell, Internet webcam and many more.
特長
- Great transient response
- Ripple free 1.8 V and 1.2 V voltage rails
- Small form factor solution
- Cost efficient solution with only a few compensation components
- TIDA-00718 provides design guide and design files of the power management section.
産業用
- 気中遮断器(ACB)
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- 車載インターフェイスと通信向けハードウェア イン ザ ループ (HIL) テスタ
- Battery powered video doorbell
- 内視鏡
- 固定型有線 IP カメラ
- インターコネクト / ディストリビューション・ボックス
- Line powered video doorbell
- 近赤外線(NIR)分光器:卓上型
- オシロスコープ(DSO):卓上
- オシロスコープ(DSO):モジュール型
- PTZ 有線 IP カメラ
- Precision analog input DAQ
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- 計量器
- ワイヤレス・セキュリティ・カメラ
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJE4.PDF (209 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Small-Size, Low-Noise, and High-PSSR for CMOS Image Sensors Design Guide | 2015年 9月 22日 | |||
技術記事 | Can an LDO produce better-quality images in small-sized camera applications? | PDF | HTML | 2016年 7月 13日 |