TIDA-00750
3D タイム・オブ・フライト(ToF)を使用するデマンド制御換気向け人数計測のリファレンス・デザイン
TIDA-00750
概要
3D タイム・オブ・フライト(ToF)を使用したデマンド制御方式の換気のための人数計測リファレンス・デザインは、TI の 3D ToF イメージ・センサと追跡/検出アルゴリズムを使用して、特定のエリアにいる人数を高解像度かつ高精度で計測するサブシステム・ソリューションを提供します。このセンサ技術は、標準の CMOS で開発されているため、システム・コストを抑えながら非常に高度な統合が可能です。ToF イメージ・センサは視覚データを三次元で処理するため、人間の正確な形状を検出し、わずかな動きの変化も見逃すことなく、極めて高い精度で、人の動きと位置を追跡できます。従って、ToF カメラは、従来の監視カメラおよびビデオ分析よりもはるかに効果的に、リアルタイムの人数計測およびトラッキングを実現できます。
特長
- 精度:90%超
- 応答時間を設定可能、リアルタイムまたは定期的に在室人数データを入手可能
- 広視野角:H74.4º x V59.3º
- 周囲光に依存しないため、3D ToF カメラは暗闇でも動作可能
- 自動照明
- 4 個の NIR レーザーで広い照明エリアを提供
- 目に安全な、短い拡散レーザー・パルス
- 組込みプラットフォームで実行
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLL4.ZIP (377 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | 3Dタイム・オブ・フライト(ToF)を使用する、人数計測によるデマンド制御換気用リファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2017年 5月 26日 |