TIDA-00752

2 線、ガルバニック絶縁 IC 温度センサ、パルス・カウント・インターフェイス付、リファレンス・デザイン

TIDA-00752

設計ファイル

概要

高いコスト効率と使いやすさを特長とする高精度温度測定のためのリファレンス・デザインです。新しい 2 ピン・デジタル出力温度センサ IC と 1 線式パルス数インターフェイスを採用しており、同じ低プロファイル・トランスと遠隔操作により、電力と単方向データの両方の伝送を可能にします。それにより、信頼性の向上とともに、電気的絶縁アーキテクチャの設計を大幅に簡略化します。さらに、誤差生成源の削減が可能になり、誤差の計算が容易になります。回路内の他の素子とのインターフェイスのコスト、精度、サイズ、簡潔性など、センサ選択の際に重要な役割を果たす要件に対応しています。-50℃ ~ 150℃ の全温度範囲で最大測定誤差は0.25℃ 未満、機能絶縁性能は400VRMS で、IEC61000-4-4 事前準拠試験済みです。これにより、高精度の温度測定システムの開発時間を大幅に短縮します。

特長
  • 単一の低プロファイル・トランスにより、電力供給とデータの電気的絶縁の両方を実現するとともに、データ・ライン上での光カプラやデジタル・アイソレータを不要に
  • 2 線式インターフェイスにより、電力供給とデータ送信を行い、絶縁境界両端のリモート温度センシングを実現
  • サーミスタに必要なシステム・レベルの校正を不要に
  • RTD と NTC の組み合わせ、またはサーミスタの代替として使用可能
  • 高精度アクティブ/パッシブ部品を不要に
  • 機能絶縁性能は400VRMS で、 誘電能力は 60 秒間で最大 2500V AC
  • 事前準拠試験:IEC61000-4-4 EFT(Level 4)に適合;±2 kV – Class-A
  • 全動作温度範囲で高い精度を維持
    • LUT を使用する場合の測定誤差:< 0.25℃(-35℃ ~ 150℃)
    • 1 次伝達関数を使用する場合の測定誤差:< 0.25℃(15℃ ~ 100℃)
    • LUT を使用する場合の LMT01 データシートに基づく保証限度:< 最大 0.5(-20℃ ~ 90℃)、最大0.62(90℃ ~ 150℃)、最大0.7(-50℃ ~ -20℃)
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB78B.PDF (1998 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDCBK1.ZIP (2135 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRJB4.PDF (535 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRJB5.PDF (59 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJB6.PDF (164 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJB8.ZIP (712 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRJB7.PDF (1359 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル温度センサ

LMT01パルス トレイン インターフェイス搭載、精度 0.5℃ の 2 ピン温度センサ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430F5528128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
トランス・ドライバ

SN6505Bソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド 2-Wire Isolated Temperature Sensor Design Guide (Rev. B) 2016年 6月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ