TIDA-00753
電流トランス使用 3 相 AC 電流測定のリファレンス・デザイン
TIDA-00753
概要
The TIDA-00753 reference design demonstrates high accuracy wide range AC current measurement for a three phase motor using the INA199 zero drift current shunt monitor. The design also has low power consumption of 25mW for Gain stage of 200 as compared to a discrete solution. The design footprint and BOM cost is much smaller than a discrete solution due to the integrated high precision resistors inside the INA199.
特長
- 0.5 % Accuracy (Uncalibrated) for 10 to 100 % of Full Scale Primary Current
- Power Consumption of 25 mW for Gain Stage
- Small Footprint no need of External Resistors for Amplfication
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKW8.PDF (80 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2