TIDA-00786
超小型ブラシ付き DC モータ電流レギュレーション、TI リファレンス・デザイン
TIDA-00786
概要
TIDA-00786 は、100% デューティ・サイクルの固定速度入力と可変電流制御を備えた、小型サイズでブラシ付き のDC モーター・コントローラです。 DRV8871 の内蔵電流センサ機能により、設計で標準のポテンショメータを利用できるため、ユーザーは 12V ~ 24V の入力で電力を供給できるさまざまなモーターの間で電流制限レベルをすばやく変更できます。
特長
- 12V ~ 24V で動作
- 100% デューティ・サイクルの固定速度入力
- オンボード 100 ミリ・ヘッダーによるモーター接続の迅速な変更
- DC バレル・プラグにより、さまざまな商用電源からユニバーサル接続
- 長期間使用できる、耐久性のあるポテンショメータを装備
- 内部電流制御により、超小型サイズを実現
- 可変 RILIM により、最終アプリケーションの適切な電流制御レベル判定に必要なテスト時間を短縮
エンタープライズ・システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRII1.PDF (188 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | TIDA-00786 Test Results | 2015年 10月 23日 |