TIDA-00804

車載 i.MX6 クワッド・コア・プロセッサ電源のリファレンス・デザイン

TIDA-00804

設計ファイル

概要

TIDA-00804 リファレンス・デザインは、i.MX6Q クワッド・コア・アプリケーション・プロセッサ向けの低コスト・ディスクリート電源ソリューションです。搭載している DC/DC レギュレータすべてが放送に使用されている AM 無線バンドを上回る周波数で動作するので、無線への干渉を防止でき、フィルタ部品の小型化を通じてソリューション・サイズの小型化を実現できます。最初の段の DC/DC コンバータは 6V ~ 42V の入力電圧範囲に対応できるので、スタート / ストップ動作やロード・ダンプ時に耐える設計を実現できます。2 番目の段の DC/DC コンバータは、i.MX6Q が必要とする電圧レールすべてを供給します。このデザインを使用する場合、電源シーケンサは不要です。PWB(Printed Wiring Board、プリント配線板)は、4 層基板で 2 オンスの銅箔を使用しており、周囲温度が 85℃ の条件下でも良好な放熱特性を提供します。

特長
  • 広い入力電圧範囲:バッテリから 6V ~ 42V の電源電圧を受け入れ、スタート・ストップ・システムとロード・ダンプをサポート
  • 搭載している DC/DC レギュレータすべてが 1.8MHz 異常の周波数で動作し、AM バンドへの干渉を防止
  • 非常に小型のフォーム・ファクタ:75mm x 58mm の回路基板寸法
  • 電源シーケンサは不要
  • どの電圧レールでも 5% 未満のリップル
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBL1.PDF (6753 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRL62.PDF (638 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRL63.PDF (131 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRL64.PDF (918 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRL65.PDF (582 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRL67.ZIP (706 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC15.ZIP (1770 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRL66.PDF (2150 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM26420-Q1車載認証済み、デュアル、2A、高効率、同期整流 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54561-Q1車載対応、ソフト スタート機能と Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Automotive i.MX6 Quad Core Processor Power Design Guide 2016年 3月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ