TIDA-00872
バイポーラ ステッパ モーター コントローラを使用したユニポーラ ステッパ モーター ドライバのリファレンス デザイン
TIDA-00872
概要
TIDA-00872 は、DRV8711 バイポーラ ステッパ モーター ゲート ドライバをユニポーラ ステッパ モーター ゲート ドライバとして再構成する方法を示します。PCB は MSP430G2 LaunchPad に接続され、迅速な評価とチューニングを可能にします。この PCB は 15V から 40V までの電圧で動作し、フルスケール電流は 5A です。
特長
- 15 ~ 40V の動作電源電圧範囲で、最大 4A のフルスケール連続モーター電流を供給
- モーター速度に応じて最大 1/256 のマイクロステップ モード
- ドライバ入力制御とモーター チューニング用の BOOST-DRV8711 GUI
- オンボード USB 通信機能により外部コントローラとのコネクティビティ確保が容易
- MSP430G2 LaunchPad に接続
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJU9.PDF (131 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD19534Q5A — 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、15.1mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430G2553 — 16KB フラッシュと 512 バイト SRAM とコンパレータと UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン
データシート: PDF技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1