TIDA-00884
1 ~ 2s HDQ リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャのリファレンス・デザイン
TIDA-00884
概要
The Texas Instruments bq78z100 device is a Battery Pack Manager that integrates gas gauging, and protection for complete autonomous operation of 1-series to 2-series cell Li-Ion and Li-Polymer battery packs. The architecture enables communication between the fuel gauging processor and an external battery charger controller through HDQ broadcast commands. This reference design eases the design process for the customer given that it is a complete pack solution which includes gauging and protection of the Li-ion battery. It includes an overvoltage IC for additional safety protection.
特長
- Fully Integrated gauge, protector to support 1 to 2-Series Li-Ion or Li-Polymer cells
- 2nd Level Protector provides Over Voltage Protection
- bqstudio Software that allows data logging for system analysis
- Impedance Track technology
- Integrated SHA-1 authentication
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKH6.PDF (78 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1