TIDA-00992

車載逆接続保護のリファレンス・デザイン

TIDA-00992

設計ファイル

概要

逆極性に対する保護機能は、車載機器で必須の一般的な機能です。取り外したバッテリ・ケーブルを再接続する際に、間違ったバッテリ端子に取り付けてしまう可能性があります。こうしたミスは、電子制御ユニット(ECU)内の部品に損傷をもたらす可能性があります。ECU の損傷を防止するために、逆極性保護を実装する必要があります。ショットキー・ダイオードを使用することもできますが、この場合は大きい電力損失が定常的に発生します。  一方、このリファレンス・デザインは LM5050-Q1 と N チャネル MOSFET を組み合わせ、逆極性保護と消費電力の低減を実現します。

特長
  • 12V / 24V / 48V 対応の逆極性保護機能
  • OR 接続コントローラを使用して複数のバッテリを接続
  • システム効率を向上させ、非常に小さい静止時電流(Iq)を実現
  • ショットキー・ダイオードを代替し、消費電力を低減
  • ISO7637-2 と ISO16750-2 準拠
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC42.PDF (4269 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRNE8.PDF (272 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRNE9.PDF (60 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNF0.PDF (72 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNF2.ZIP (451 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCL2.ZIP (379 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNF1.PDF (585 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD19532Q5B5mm x 6mm の SON 封止、4.9mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
理想ダイオード / OR コントローラ

LM5050-1-Q1車載対応、5V ~ 75V、400μA の静止電流 (IQ)、ORing FETコントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Automotive Reverse Polarity Protection Design Guide 2016年 11月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ