TIDA-01002

YUV422 出力と FPD-Link III を使用し、同軸ケーブル経由で電力を伝送する車載 1MP カメラ モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-01002

設計ファイル

概要

TIDA-01002 は、ADAS やインフォテインメント システムに使用される、非圧縮の 1 メガピクセル、HDR、YUV422 ビデオを実現するリファレンス デザインです。TI の FPD-Link III SerDes 技術と ON Semiconductor® の AS0140AT CMOS イメージャを使用し、ビデオ データ、双方向の制御信号、電力のすべてを 1 本の同軸ケーブルで伝送します。このデザインは、サラウンド ビュー システムやリアビュー カメラに使用できます。または、アナログ カメラやイーサネット カメラの代替にも利用できます。

特長
  • このモジュールは、YUV422 720p を最大 30fps で出力します
  • スペースを最適化したデザインで、20 x 20mm のシングル PCB に最適
  • デジタル ビデオ、電力供給、制御、診断向けに Rosenberger Fakra の同軸コネクタを 1 個実装
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU414C.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRNR9B.PDF (159 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNF4B.PDF (59 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNS1B.ZIP (607 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCL3B.ZIP (629 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNS0B.PDF (1203 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRNF3B.PDF (262 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS62171-Q1車載カタログ 1.8V 出力電圧、3 ~ 17V 0.5A 2.5MHz 降圧コンバータ

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS62170-Q13 ~ 17V、0.5A、車載向け降圧コンバータ、2x2 QFN パッケージ

データシート: PDF
FPD-Link SerDes

DS90UB913A-Q125 ~ 100MHz、10 ビットと 12 ビット、FPD-Link III シリアライザ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド YUV422出力フォーマットでFPD-Link IIIとPoC (Power over Coax)を使用する車載用1MPカメラ・モジュールのリファレンス・デ ザ (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) 2018/05/14
技術記事 Ripple reduction techniques for sensitive and dynamic rails in automotive camera m PDF | HTML 2017/11/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。