TIDA-010266
低コストの血圧計と心拍モニタのリファレンス デザイン
TIDA-010266
概要
このリファレンス デザインは、低コストの電子血圧モニタ (BPM) または血圧計向けであり、チョッピング アンプを内蔵したマイコン (MCU) と小型サイズの外部アンプの両方を使用し、低ノイズ特性を重視しています。このデザインは、ポータブル バッテリ駆動デバイスを対象にしており、高精度アナログを内蔵した MSPM0L1306 を活用してコストと外部部品を削減する方法を示します。設計者は INA350 に切り替えて代替の低コスト アーキテクチャを評価することや、付属の GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用して TI で最小のモーター ドライバとポンプ ドライバである DRV8210 をテストすることができます。
特長
- スタンバイ モードで超低消費電力を実現し、バッテリ動作時間を延長
- サイズと BOM (部品表) 点数の低減に適した、INA (計測アンプ) 内蔵の低コスト マイコン
- アルゴリズムの開発と後処理を容易にする、GUI と未加工データの読み出し機能に対応
- バルブとポンプのドライバを内蔵した最小クラスのデザインで、全体のサイズ小型化に貢献
- 外部 INA (計測アンプ) とマイコン内蔵 INA の両方を評価できるように、即座の切り替えが可能
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMCH9.PDF (205 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Arm Cortex-M0+ マイコン
MSPM0L1306 — 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1