TIDA-01165
IR フィルタ・アナログ・コントローラのリファレンス・デザイン
TIDA-01165
概要
Reference design TIDA-01165 is an analog controller for IR Filters. This design highlights the DRV8837C motor driver used to open and close an Infrared Filter when the module is exposed to high intensity sunlight. The simplified layout is suited to cost-conscious applications while also creating a solution that does not require firmware.
特長
- Low component count
- Simplified layout
- Low-power sleep controller
- Small footprint solution size
- Fast manufacturing
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQE0.PDF (59 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD13381F4 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 0.6mm のLGA 封止、180mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1