TIDA-01233

超小型、フレキシブル LED 拡張機能のリファレンス・デザイン

TIDA-01233

設計ファイル

概要

This document focuses on two reference designs using the SN74HC595B 8-bit Shift Register with 3-State Output Registers and the SN74LVC244A Octal Buffer with 3-State Outputs, each used to expand three general purpose outputs on a microcontroller to eight or more general purpose outputs. Both devices are available in the ultra-small X2SON package. The Seven Segment Driver Reference Design focuses on individually controlling the eight LEDs in seven-segments with hardware that fits underneath the display module. This 8×8 LED Matrix Reference Design focuses on driving 64 LEDs arranged as an 8×8 matrix display that could be panelized to create larger displays.

特長
  • Wide voltage supply range of 2 V to 3.6 V
  • Expands 3 general purpose output pins to 64+outputs
  • Allows custom character displays on sevensegments
  • Indefinitely expandable to additional sevensegments
  • 8×8 LED Matrix with expandable outputs
  • Compatible with 2.5-V and 3.3-V standard logic outputs 
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC25.PDF (11163 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDROU4.PDF (824 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDROU5.PDF (215 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROU6.PDF (634 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROU8.ZIP (2163 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCX6.ZIP (897 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROU7.PDF (3248 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シフト・レジスタ

SN74HC595B3 ステート出力付き 8 ビット・シフト・レジスタ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC244A3 ステート出力、8 チャネル、1.65V ~ 3.6V バッファ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド Ultra-Small, Flexible LED Expansion Reference Design 2016年 7月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ