TIDA-01292
低周波オフライン UPS とインバータ向け、ヒートシンクなし、650W 出力段のリファレンス・デザイン
TIDA-01292
概要
このリファレンス・デザインは、12V バッテリで動作する低周波数(トランス・ベース)の単相 UPS 用に設計された、650W のインバータ出力段です。このリファレンス・デザインにより、SON5x6 パッケージで RDS(ON) が非常に低く、ゲート電荷(Qg)も低い TI SMD MOSFET を活用し、外形が小さく効率が高い実装が可能になります。フル・ブリッジ出力段の各レッグに 2 つのデバイスを並列に使用することで、この出力段はヒートシンクが不要となり、システム全体のコストを低減できます。
特長
- 100 ~ 850VA のスタンバイまたはオフライン UPS 用に設計、追加の FET を並列接続することで 1.5kVA まで拡張可能
- SMD MOSFET を使用するソリューションにより、UPS ソリューションの製造と組み立てを容易に
- 電力放散用のヒートシンクが不要なため、システム・コストと製造時間を低減
- バルブ負荷で 100 ~ 650W の動作をテストおよび検証済み
- 標準効率 ≈ 95%、最大効率 > 98.5%
- 過電流、短絡、過電圧、低電圧の保護
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRSU3.PDF (103 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD17573Q5B — 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、1.45mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1